Mallia Double pole switch with RED LED and without marking - 1 gang - 1 way - White
Mallia™
Legrand
Mallia Double pole switch with RED LED and without marking - 1 gang - 1 way - White
REF. 281071
EAN.
3245062810717
Mallia™ - single pole switches - complete white - Polycarbonate front cover plates with a matt finish - Supplied with 2 screws M 3.5 for BS boxes - Supplied complete with plate - Dim.: 86 x 86 mm
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de commutation | Interrupteur bipolaire |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Rouge |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Oui |
Fonction d'éclairage | Éclairé sous tension |
Type d'éclairage | LED non interchangeable |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 45 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 0.001 AX |
Contact de report | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Oui |
Largeur d'appareil | 81.5 mm |
Hauteur d'appareil | 81.5 mm |
Profondeur d'appareil | 32 mm |
Profondeur d'encastrement | 18 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 16-16 mm² |
Documentation
1 document
Technical Sheet
8 documents
Agreement
OC / CB-CN48869-M1
(0.34 Mo)
Agreement
OC / CB-CN48869-A1/M3
(0.95 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-86593
(0.89 Mo)
Agreement
OC / CB-SE86593
(0.89 Mo)
Agreement
OC / CB-CN48869-A1/M2
(0.79 Mo)
Agreement
OC / CB-FR 60055839/M1
(0.92 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-85660
(0.85 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-84184
(1.61 Mo)
SELECT AN ACTION