Mallia Button-push N/O contact (push to make) - 10 AX - Dark Silver
Mallia™
Legrand
Mallia Button-push N/O contact (push to make) - 10 AX - Dark Silver
REF. 283441
EAN.
3245062834416
Mallia™ - push-buttons, dimmers, automatic switches and other lighting functions - customisable colours - Painted polycarbonate front cover - Compact mechanism for a larger wiring space
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre de pôles | 1 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Avec éclairage | Non |
Source lumineuse fournie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Installation intégrée |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Largeur d'appareil | 81.5 mm |
Hauteur d'appareil | 81.5 mm |
Profondeur d'appareil | 39.2 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 30.2 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 5-5 mm² |
Documentation
1 document
Technical Sheet
3 documents
Agreement
OC / CB-SE-82533M1
(1.82 Mo)
Agreement
OC / CB-CN51289
(0.31 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-82533
(1.56 Mo)
SELECT AN ACTION