Lock standard 1-stroke surface-mouting plate
Bticino
Lock standard 1-stroke surface-mouting plate
REF. 003036
EAN.
3233620030363
Standard door release with current emission 1-stage - Power supply 12V~ or 12V= surface-mounted single finned
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Modèle | Serrure à contact |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Couplage au bus inclus | Non |