Lock 2-stroke plate in single tail
Bticino
Lock 2-stroke plate in single tail
REF. 003060
EAN.
3233620030608
2-stage strike - 12V~ or 12V= power supply, single tail mounted
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Modèle | Serrure à contact |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
---|---|
Type de traitement de la surface | Métallique |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL (équivalent) | 7017 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Couplage au bus inclus | Non |