Linkeo Wall-mounting cabinet 19 inches 9U 600mm width 600mm depth
Linkeo
Legrand
Linkeo Wall-mounting cabinet 19 inches 9U 600mm width 600mm depth
REF. 646291
EAN.
3414971856486
This wall-mounting cabinet is perfectly adapted for commercial sector requirements. Equipped with removable side panels for easy access at the side of the cabinet. Delivered ready-assembled.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Niveau de montage | Frontal |
---|---|
Modèle | Avec cadre fixe |
Finition de la barre profilée | En forme de L |
Nombre de portes | 1 |
Type d'aération | Passif |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 472 mm |
Profondeur | 600 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 9 |
Capacité de charge max. | 27 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
---|---|
Avec porte frontale | Oui |
Avec parois latérales | Oui |
Démontable | Oui |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7016 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |