Linkeo Single opening front or rear door for cabinet 42U 800mm
Linkeo
Legrand
Linkeo Single opening front or rear door for cabinet 42U 800mm
REF. 446841
EAN.
3414972027410
Single opening front or rear door for cabinet 42U and 800mm width, microperforated 80%, equipped with 3 point lock mechanism and hinge system
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Porte de verrouillage |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 776 mm |
Hauteur | 1864 mm |
Profondeur | 21 mm |
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
---|---|
Couleur | Noir |
Classe de protection (IP) | Autre |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION