Linea3000 video cover - Black
Linea 3000
Bticino
Linea3000 video cover - Black
REF. BT343083
EAN.
8005543724743
Accessories for audio / video door entry systems
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Technique d'installation | Autre |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type d'interface | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 190 mm |
Profondeur | 6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Adressable | Oui |