Linea 3000 Rainshield for grey Entry panel
Linea 3000
Bticino
Linea 3000 Rainshield for grey Entry panel
REF. BT343051
EAN.
8005543565223
Accessory for Linea 3000 door station. Door station with rain shield.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Matériau de la façade | Aluminium |
---|---|
Hauteur de la façade | 205 mm |
Largeur de la façade | 122 mm |
Profondeur d'encastrement | 46 mm |
Mode de pose | Saillie |
Technique d'installation | Autre |
Couleur | Argent |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-50 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION