Linea 3000 Front cover for Linea 3000 video entrance panel
Linea 3000
Bticino
Linea 3000 Front cover for Linea 3000 video entrance panel
REF. BT343082
EAN.
8005543618585
Front cover for Linea 3000 audio entrance panel 343081 and 343091
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Technique d'installation | Autre |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type d'interface | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 190 mm |
Profondeur | 6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Couleur | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Adressable | Oui |