Linea 3000 Badge reader with 2 wires wall-mounted pushbutton panel with black zamak front cover
Linea 3000
Bticino
Linea 3000 Badge reader with 2 wires wall-mounted pushbutton panel with black zamak front cover
REF. BT343093
EAN.
8005543674994
2 wires wall-mounted pushbutton panel with BLACK zamak front cover, wide angle colour camera and proximity reader
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de boutons d'appel | 2 |
---|---|
Matériau des boutons d'appel | Plastique |
Matériau de la façade | Aluminium |
Hauteur de la façade | 190 mm |
Largeur de la façade | 100 mm |
Profondeur d'encastrement | 26.65 mm |
Mode de pose | Saillie |
Technique d'installation | Système bus |
Couleur | Noir |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-100 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.04-1 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 80 dB |
---|---|
Consommation en veille | 40 mA |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 1-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Non |
Type de caméra | Fixe |
Angle de vue de la caméra | 110 ° |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
Agreement
Decl. UE RED-70-300-04
(0.17 Mo)
SELECT AN ACTION