Linea 300 Monobloc vandal-proof 2 wires digital call video stainless steel entrance panel with keypad, videocamera and key reader
Linea 300
Bticino
Linea 300 Monobloc vandal-proof 2 wires digital call video stainless steel entrance panel with keypad, videocamera and key reader
REF. 308040
EAN.
8005543479636
Monobloc vandal-proof digital call video with wide angle colour camera, display and alphanumeric keypad for direct apartment call, address book search (up to 4000 residents), and door lock release with code.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de boutons d'appel | 3999 |
---|---|
Matériau des boutons d'appel | Acier inoxydable |
Matériau de la façade | Acier inoxydable |
Hauteur de la façade | 180 mm |
Largeur de la façade | 330 mm |
Hauteur d'encastrement | 260 mm |
Largeur d'encastrement | 128 mm |
Profondeur d'encastrement | 50 mm |
Mode de pose | Encastré |
Technique d'installation | Système bus |
Construction modulaire | Non |
---|---|
Couleur | Argent |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Consommation en veille | 105 mA |
Sans halogène | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
7 documents
Technical Guide
Technical Guide
Technical Sheet
Technical Guide
Technical Guide
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION