Lina 25 Cable ducting Lina 25 60x40 6/6,5 - Grey
Lina 25™
Legrand
Lina 25 Cable ducting Lina 25 60x40 6/6,5 - Grey
REF. 636011
EAN.
3245066360119
Lina 25, wiring trunking for organising the vertical and horizontal routing of wiring inside an electrical enclosure for automation or distribution.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|---|
Hauteur | 40 mm |
Largeur | 60 mm |
Longueur | 2000 mm |
Distance entre les fentes | 6.5 mm |
Largeur de rainure | 6 mm |
Finition de paroi latérale | Poinçonnage à trous/fentes |
Sans halogène | Non |
Autoextinguible | Oui |
---|---|
Flexible | Non |
Section transversale utile | 1932 mm² |
Type de fixation | Perforation du fond |
Avec partie supérieure | Oui |
Couleur | Gris |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION