Lighting connection system plug Compact E27 socket supplied with removable plug
DCL PRO
Legrand
Lighting connection system plug Compact E27 socket supplied with removable plug
REF. 060135
EAN.
3245060601355
DCL plug E27, 75W max, durable plastic, white, repositionable, compact design, not smart-home compatible.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Support de lampe d'éclairage |
---|---|
Matériau | Plastique |
Profondeur | 83 mm |
Douille | E27 |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Autre |
Couleur | Blanc |
Filetage de raccord | Sans |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 38 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION