LGP-Fixing clip D15 - Black
Legrand
LGP-Fixing clip D15 - Black
REF. 666985
EAN.
8009561589599
Accessory for RTA polyamide flexible conduit system
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté au diamètre du tube | 15-15 mm |
---|---|
Fermé | Non |
Convient pour des gaines de protection | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Autre |
Connectable | Non |
Nombre max. de tubes | 1 |
Type de fixation | Trou de vis |
---|---|
Couleur | Noir |
Temperature d'utilisation /d'installation | -45-105 °C |
Sans halogène | Oui |
Largeur | 32.5 mm |
Hauteur | 32 mm |
Profondeur | 18 mm |
Temperature de stockage | -45-105 °C |
Documentation
1 document
Technical Sheet
4 documents
Agreement
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agreement
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Agreement
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
Agreement
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SELECT AN ACTION