LED maintained/non maintained weatherproof lighting - IP66 - 1h - 400 lm
BAES
Legrand
LED maintained/non maintained weatherproof lighting - IP66 - 1h - 400 lm
REF. 662560
EAN.
3245066625607
Self-testing / centralised LED emergency light (LVS2) - Permanent / Non-permanent (P/NP) - 400 lumens - 1 hour operating time - IP67 protection rating - Ni-MH battery
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
---|---|
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiMh |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Acier inoxydable (inox) |
Couleur du boîtier/corps | Argent |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Courant nominal | 170-170 mA |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Classe de protection | I |
---|---|
Puissance du système | 40 W |
Flux lumineux utile | 400 lm |
Température de couleur | 5700-5700 K |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 152 mm |
Hauteur/profondeur | 161.5 mm |
Longueur | 412.8 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 2 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION