LCS³ Wall mounting 19 inches cabinet 16U 800 x 600 x 400mm
LCS³
Legrand
LCS³ Wall mounting 19 inches cabinet 16U 800 x 600 x 400mm
REF. 046203
EAN.
3245060462031
LCS³, a cabinet designed to accommodate the equipment and connections needed to create a high-performance cabling infrastructure anywhere, even on highly critical sites.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Niveau de montage | Frontal |
---|---|
Modèle | Avec cadre fixe |
Finition de la barre profilée | En forme de L |
Nombre de portes | 1 |
Type d'aération | Passif |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 800 mm |
Profondeur | 400 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 16 |
Capacité de charge max. | 48 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
---|---|
Avec porte frontale | Oui |
Avec parois latérales | Oui |
Démontable | Oui |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 7016 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION