LCS³ Vertical support for 19 inches PDU for 47U cabinets
LCS³
Legrand
LCS³ Vertical support for 19 inches PDU for 47U cabinets
REF. 046576
EAN.
3414970330383
Allows 19-inch PDUs to be mounted vertically and vertical PDUs to be fixed with screws or buttonholes
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Set de fixation |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 71 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2080 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 0 mm |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 2080 mm |
Profondeur | 73 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION