LCS³ Set of 3 cable management support for enclosures width/depth 800mm
LCS³
Legrand
LCS³ Set of 3 cable management support for enclosures width/depth 800mm
REF. 046473
EAN.
3245060464738
LCS³, Cabling Management Equipment for Server Racks and Cabinets
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Rail de montage |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 0 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 800 mm |
Largeur | 39 mm |
Hauteur | 27 mm |
Profondeur | 722 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION