LCS³ Set of 2 tile support brackets for plinths depth 1000mm
LCS³
Legrand
LCS³ Set of 2 tile support brackets for plinths depth 1000mm
REF. 046440
EAN.
3245060464400
LCS³, Rack and Server Rack Equipment
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Adapté à la largeur de boîtier | 0 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1000 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 40 mm |
Profondeur | 1000 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION