LCS³ Set of 10 HDJ blank modules 1-port black
LCS³
Legrand
LCS³ Set of 10 HDJ blank modules 1-port black
REF. HDJBL10-00
EAN.
0662875022800
Blank module for High-Density Jack
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Largeur | 15.75 mm |
Hauteur | 20.3 mm |
Profondeur | 41 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
---|---|
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Autre |