LCS³ Rack 19 inches 45U 2185 x 604 x 521mm
LCS³
Legrand
LCS³ Rack 19 inches 45U 2185 x 604 x 521mm
REF. 046406
EAN.
3245060464066
Rack for data centres and main distribution frames
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Niveau de montage | Sans |
---|---|
Finition de la barre profilée | Recourbé |
Nombre de portes | 0 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 604 mm |
Hauteur | 2185 mm |
Profondeur | 521 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 45 |
Capacité de charge max. | 675 kg |
Avec tôle de toit | Non |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Non |
Matériau de la porte avant | Autre |
Verrouillage de la porte avant | Sans |
---|---|
Avec porte arrière | Non |
Avec porte à hublot | Non |
Avec parois latérales | Non |
Avec socle | Non |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Aluminium |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 9005 |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION