LCS³ Premium High-Density Jack (HDJ) RJ45 connectors category 6A UTP clarity black (set of 20)
LCS³
Legrand
LCS³ Premium High-Density Jack (HDJ) RJ45 connectors category 6A UTP clarity black (set of 20)
REF. HDJ6A-00
EAN.
0662875880837
Premium High-Density Jack (HDJ) from CAT5E to CAT 6A. Intertek ETL verified to TIA Category 5E, 6 & 6A component specification. To be installed in cassettes ref. 033680 and 033681 for patch panels
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | 6A (TIA) |
Type de connexion | Autre |
Outil spécial requis | Oui |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un conducteur multibrins | Non |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Plage AWG | 22-24 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
---|---|
Largeur | 15.75 mm |
Hauteur | 20.3 mm |
Profondeur | 41 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Autre |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 8.2 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION