LCS³ Pre-Terminated Fiber Optic Cable OM3 Tight 12 Fiber SC/SC 40M
LCS³
Legrand
LCS³ Pre-Terminated Fiber Optic Cable OM3 Tight 12 Fiber SC/SC 40M
REF. 132024
EAN.
3414971580725
Legrand provides pre-terminated fiber cable for users desiring to save time and trouble, and eliminate all performance worries.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM3 |
Nombre de fibres | 12 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 0.9 mm |
Type de câble | Breakout |
Longueur | 40 m |
Type de connecteur raccordement 1 | SC |
Type de connecteur raccordement 2 | SC |
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
---|---|
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Numéro RAL | 6027 |
Type de grade de communication | Non applicable |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION