LCS³ Plate 19 inches 3U with 2 fans 230V for enclosures
LCS³
Legrand
LCS³ Plate 19 inches 3U with 2 fans 230V for enclosures
REF. 046487
EAN.
3245060464875
LCS³, thermal equipment for server cabinets and racks
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de ventilateurs | 2 |
---|---|
Tension de fonctionnement CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension de fonctionnement CA 60 Hz | 230-230 V |
Type de tension | AC |
Encastrement mural | Non |
Construit comme un ventilateur embrochable | Non |
Ventilateur de circulation | Oui |
Ventilateur de toit | Oui |
Avec filtre | Non |
Flux volumique, à soufflage libre | 180 m³/h |
Puissance nominale | 36 W |
---|---|
Finition CEM | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Mode de pose | Fixation à vis |
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7016 |
Largeur | 482 mm |
Hauteur | 133 mm |
Profondeur | 45 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION