LCS³ PDU zero-U 3 phase 32A 24xC13 + 12xC19 outlets with power indicator module
LCS³
Legrand
LCS³ PDU zero-U 3 phase 32A 24xC13 + 12xC19 outlets with power indicator module
REF. 646902
EAN.
3414972338509
PDU zero-U 24xC13 + 12xC19 outlets to provide electric power for IT equipment in 19 inches enclosures. Vertical mounting in the cabinet. Equipped with LED power indicator module.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Dimension de fixation | Métrique |
---|---|
Dimensions de montage | 1936 mm |
Sens de montage | Vertical |
Raccordement électrique | Cordon de raccordement avec prise |
Finition du raccordement électrique | CEE 32 A |
Nombre de phases | 3 |
Longueur du câble | 3 m |
Nombre de disjoncteurs | 6 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises C13 | 24 |
Nombre de prises C19 | 12 |
Nombre de prises C20 | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Longueur | 1936 mm |
Largeur | 52 mm |
Profondeur | 87 mm |
Tension d'alimentation | 230 V |
Avec parasurtenseur | Non |
Catégorie de surtension | 2 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Commutable | Non |
Avec mètre | Non |
---|---|
Fonction de commande | Non |
SNMP | Non |
Avec affichage | Non |
Avec affichage LED | Non |
Avec fusible | Non |
Ampèremètre | Non |
Mesure de la température | Non |
Avec matériau de fixation | Oui |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | 20-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 32-32 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 9017 |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-6 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 4-6 mm² |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 17 mm |
Nombre d'interrupteurs différentiels | 0 |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION