LCS³ Patch cord fiber optic OM4 multimode LC/LC Uniboot duplex reversible polarity 2m
LCS³
Legrand
LCS³ Patch cord fiber optic OM4 multimode LC/LC Uniboot duplex reversible polarity 2m
REF. 032696
EAN.
3414972096966
Fibre optic uniboot patchcords are suitable for low loss telecom, datacom, data centre and some critical applications. The patchcords provide flexible interconnection to active equipment, passive optical devices and cross-connects.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM4 |
Nombre de fibres | 2 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 2 mm |
Type de câble | Duplex |
Longueur | 2 m |
Type de connecteur raccordement 1 | LC-Duplex |
Type de connecteur raccordement 2 | LC-Duplex |
Connexion version APC 1 | Non |
---|---|
Connexion version APC 2 | Non |
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Douille de protection contre le ployage | Enfiché |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Numéro RAL | 6027 |
Type de grade de communication | Non applicable |