LCS³ Metered and switched Vertical PDU, 1 Phase, 32A, 21 C13 outlets, 3 C19 outlets, IEC 60309 input
LCS³
Legrand
LCS³ Metered and switched Vertical PDU, 1 Phase, 32A, 21 C13 outlets, 3 C19 outlets, IEC 60309 input
REF. 646023
EAN.
3414971617889
The first step in preventing data center failures is to make sure you have the most reliable and accurate monitored data. Legrand iPDUs have been certified with +/- 1% measurement accuracy with all types of real-time loads.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Dimension de fixation | Métrique |
---|---|
Dimensions de montage | 1830 mm |
Sens de montage | Vertical |
Raccordement électrique | Cordon de raccordement avec prise |
Finition du raccordement électrique | CEE 32 A |
Longueur du câble | 3 m |
Nombre de disjoncteurs | 3 |
Nombre de prises avec contact de terre | 24 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 24 |
Nombre de prises C13 | 21 |
Nombre de prises C19 | 3 |
Nombre de prises C20 | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 0 |
Longueur | 1780 mm |
Largeur | 52 mm |
Profondeur | 73 mm |
Tension d'alimentation | 230 V |
Catégorie de surtension | 2 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Commutable | Oui |
SNMP | Oui |
Avec affichage | Oui |
Evaluation | À distance |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Avec fusible | Non |
Ampèremètre | Oui |
Mesure de la température | Oui |
Avec matériau de fixation | Oui |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | 5-40 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 32-32 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 2.5 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Numéro RAL | 9017 |
Type de connexion | Borne automatique |
Capacité des bornes | 6-6 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 6-6 mm² |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 18 mm |
Nombre d'interrupteurs différentiels | 0 |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau |
Moyen de pilotage | Web Application |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION