LCS³ Cable tray support for 19 inches rack ref 046407
LCS³
Legrand
LCS³ Cable tray support for 19 inches rack ref 046407
REF. 046419
EAN.
3245060464196
Equipment for 19" High-Density Rack
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Rail de montage |
---|---|
Adapté à la profondeur de boîtier | 413 mm |
Largeur | 52 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 518 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION