LCS³ Cable management ring 2U for enclosures plastic 4070mm
LCS³
Legrand
LCS³ Cable management ring 2U for enclosures plastic 4070mm
REF. 046542
EAN.
3245060465421
Clips directly onto the centre upright of 580 mm deep cabinets
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Support/guide de câbles |
---|---|
Matériau | Plastique |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Largeur | 54 mm |
---|---|
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 2 |