LCS³ Cable guide support for enclosures depth 1000mm
LCS³
Legrand
LCS³ Cable guide support for enclosures depth 1000mm
REF. 046479
EAN.
3245060464790
LCS³, equipment for rack and server rack
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Rail de montage |
---|---|
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 0 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1000 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 500 mm |
Profondeur | 955 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION