LCS³ Adjustable height plinth for raised access floors 600 x 800mm
LCS³
Legrand
LCS³ Adjustable height plinth for raised access floors 600 x 800mm
REF. 046431
EAN.
3245060464318
LCS³, Server Rack and Cabinet Equipment
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Plaque intermédiaire de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Capacité de charge max. | 1000 kg |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 800 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
---|---|
Adapté à un rangement de câbles | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 350 mm |
Profondeur | 800 mm |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION