Lbplus Power supply and data branch connector data - 16A with phase selection + 10A data bus only - 1m 3x1.5² cable FG16OM16
LBplus
ZUCCHINI
Lbplus Power supply and data branch connector data - 16A with phase selection + 10A data bus only - 1m 3x1.5² cable FG16OM16
REF. ZU75005006D
EAN.
8033777170067
LBplus data, the trunking system designed for distribution and lighting in the commercial sector, incorporating a BUS that can be used for lighting management.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Courant assigné CA 50 Hz | 16 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 11.5 mm |
Largeur | 6.2 mm |
Hauteur | 6 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION