LBplus lighting trunking single-phase connector - L2-N - 10A with 3 metre halogen-free cable FG16OM16
LBplus
ZUCCHINI
LBplus lighting trunking single-phase connector - L2-N - 10A with 3 metre halogen-free cable FG16OM16
REF. ZU75005042
EAN.
8033777462131
LBplus, the prefabricated trunking system for the distribution of electrical energy for lighting and small power plants
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Courant assigné CA 50 Hz | 10 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Prise |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 115 mm |
Largeur | 62 mm |
Hauteur | 60 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -5-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION