LBplus LBB404 lighting straight element - 40A - 4 conductors / 2 sockets - 1.5 meters
LBplus
ZUCCHINI
LBplus LBB404 lighting straight element - 40A - 4 conductors / 2 sockets - 1.5 meters
REF. ZU75400111H
EAN.
8033777078974
LBplus, the prefabricated electrical trunking for the distribution of electrical energy for lighting and the supply of small motive power.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 2 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 77 mm |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION