LBplus LBB254 straight lighting trunking element - 25A - 4 conductors / 6 sockets - 3 metres
LBplus
ZUCCHINI
LBplus LBB254 straight lighting trunking element - 25A - 4 conductors / 6 sockets - 3 metres
REF. ZU75370101H
EAN.
8033777078554
LBplus, the prefabricated electrical trunking for the distribution of electrical energy for lighting and the supply of small motive power.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Double |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 6 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 8 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 77 mm |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION