LBplus data flexible joint LBD252 , LBD402
LBplus
ZUCCHINI
LBplus data flexible joint LBD252 , LBD402
REF. ZU75201261D
EAN.
8033777170333
LBplus data, the trunking designed for distribution and lighting in the tertiary sector, which incorporates a BUS that can be used for lighting management.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
Flexible | Oui |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 0 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 46 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION