LBplus connector with 16A phase selection, 8.5x31.5 fuse holder and 3m H05VVF cable for lighting trunking
LBplus
ZUCCHINI
LBplus connector with 16A phase selection, 8.5x31.5 fuse holder and 3m H05VVF cable for lighting trunking
REF. ZU75005220
EAN.
8033777079230
LBplus, the prefabricated trunking system for the distribution of electrical energy for lighting and small power plants
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Courant assigné CA 50 Hz | 16 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 24 mm |
Largeur | 13 mm |
Hauteur | 6 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION