Lampholder with B22 base without collar and 2A 100W cable clamp
Legrand
Lampholder with B22 base without collar and 2A 100W cable clamp
REF. 060002
EAN.
3245060600020
Replacement socket (for equipment, lamps, etc.) for domestic use
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Support de lampe de plafond |
---|---|
Matériau | Plastique |
Couleur | Blanc |
Douille | Autre |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Autre |
Filetage de raccord | Autre |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |