Lampholder with B22 base, threaded connection and single metal collar 4A 150W
Legrand
Lampholder with B22 base, threaded connection and single metal collar 4A 150W
REF. 060006
EAN.
3245060600068
Replacement sockets (for equipment, lamps, etc.) for domestic use
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Support de lampe d'éclairage |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Autre |
Douille | Autre |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Autre |
Filetage de raccord | Autre |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |