Lampholder end of cable E27 base without ring with cable clamp 4A 100W
Legrand
Lampholder end of cable E27 base without ring with cable clamp 4A 100W
REF. 060131
EAN.
3245060601317
Replacement lampholder (for equipment, lamps, etc.) for domestic use
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Support de lampe d'éclairage |
---|---|
Matériau | Plastique |
Couleur | Blanc |
Douille | E27 |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Autre |
Filetage de raccord | Autre |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |