Lamp holder threaded metal E27- 2 rings - earth terminal - 4A/150 W
Legrand
Lamp holder threaded metal E27- 2 rings - earth terminal - 4A/150 W
REF. 091132
EAN.
3245060911324
Lamp holder (for equipment, lamps...) for domestic use
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Douille à vis |
---|---|
Matériau | Laiton |
Profondeur | 56 mm |
Couleur | Laiton |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
Douille | E27 |
Filetage de raccord | Autre |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Hauteur | 60 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION