Lamp holder suspension kit with 1 E27 lamp holder and 1 white cable 60cm long with plug
Legrand
Lamp holder suspension kit with 1 E27 lamp holder and 1 white cable 60cm long with plug
REF. 091137
EAN.
3245060911379
Kit comprising: 1 E27 lampholder with double ring 2 A - 250 V~ - 60 W, class II, 1 white cable, length 60 cm fitted with a ready-to-fit DCL plug and a white cover.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Douille à suspension |
---|---|
Matériau | Plastique |
Profondeur | 65 mm |
Couleur | Blanc |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Autre |
Douille | E27 |
Filetage de raccord | Autre |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Hauteur | 70 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION