KNX touch screen 5,7"
Mosaic™
Legrand
KNX touch screen 5,7"
REF. 048884
EAN.
3245060488840
Automation device able to manage up to 110 KNX functions: individual control with status display, scene control, time scheduler, logical operation, graph monitoring, alarm console. It comes with cover plate, support and flush-mounting box
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'alimentation CA 50 Hz | 207-253 V |
---|---|
Tension d'alimentation CA 60 Hz | 207-253 V |
Tension d'alimentation DC | 29-29 V |
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | 1 |
Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
Nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
Avec interfaces logicielles | Oui |
Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole pris en charge pour CAN | Non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole pris en charge pour ASI | Non |
Supporte le protocole KNX | Oui |
Supporte protocole Modbus | Non |
Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
Supporte le protocole DeviceNet | Non |
Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
Protocole pris en charge pour LON | Non |
Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
---|---|
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
Standard radio Bluetooth | Non |
Standard radio WLAN 802.11 | Non |
Standard radio GPRS | Non |
Standard radio GSM | Non |
Standard radio UMTS | Non |
Maître IO-Link | Non |
Type d'écran | LCD |
Avec écran couleur | Oui |
Taille de l'écran | 5.7 inch |
Avec clavier numérique | Non |
Avec clavier alphabétique | Non |
Sortie d'impression disponible | Non |
Composants logiciels supplémentaires, chargeables | Non |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Température de fonctionnement | -5-45 °C |
Montage possible sur barres profilées | Non |
Montage mural/direct possible | Non |
Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
Largeur de l'avant | 157 mm |
Hauteur de l'avant | 130 mm |
Profondeur d'encastrement | 54 mm |
Documentation
8 documents
Technical Guide
Technical Guide
Technical Guide
Technical Sheet
Technical Guide
Technical Guide
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
Agreement
KNX EIB-11/9366/11
(0.21 Mo)
SELECT AN ACTION