Kit of 6 battery packs of 9Ah capacity for Keor MOD RI
Keor
Legrand
Kit of 6 battery packs of 9Ah capacity for Keor MOD RI
REF. 311137
EAN.
3414972559157
Kit of 6 battery packs of 9Ah capacity for Keor MOD RI
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Pile/batterie |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 20-40 °C |
Temperature de stockage | 20-40 °C |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre de Pack 1 | 1 |
---|---|
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 6 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2800 g |
Localisation Pack1 | Element Seul |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |