Kit of 4 battery drawers 9Ah long life for Trimod He
Trimod
Legrand
Kit of 4 battery drawers 9Ah long life for Trimod He
REF. 311114
EAN.
3414972358545
Trimod HE UPS Battery Kit: 4x 9Ah VRLA drawers, plug-in, hot-swap, Regulation Type I, for industrial use, enhanced safety features.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 240 mm |
---|---|
Largeur | 568 mm |
Profondeur | 280 mm |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Non |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
---|---|
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre de Pack 1 | 20 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION