Kit 4x 9AH battery pack for Keor MOD modular UPS
Keor
Legrand
Kit 4x 9AH battery pack for Keor MOD modular UPS
REF. 310678
EAN.
3414971430488
Kit 4x 9AH battery pack for Keor MOD modular UPS
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
SNMP | Non |
---|---|
Type de tension | DC |
Hauteur | 156 mm |
Largeur | 107 mm |
Profondeur | 426 mm |
Poids | 68.8 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Type de construction | Appareil indépendant |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | 20-40 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre de Pack 1 | 4 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 6 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 17 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
1 document
PEP
SELECT AN ACTION