Kit 2x empty battery pack for Keor MOD modular UPS
Keor
Legrand
Kit 2x empty battery pack for Keor MOD modular UPS
REF. 310677
EAN.
3414971430471
Kit 2x empty battery pack for Keor MOD modular UPS
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
SNMP | Non |
---|---|
Hauteur | 240 mm |
Largeur | 175 mm |
Profondeur | 895 mm |
Poids | 8.2 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Type de construction | Appareil indépendant |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Autre |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
1 document
PEP
SELECT AN ACTION