Kit 2 wires/Wi-Fi video internal unit with Alexa built-in, touch display and LINEA 3000 entry panel in black finishing
Bticino
Kit 2 wires/Wi-Fi video internal unit with Alexa built-in, touch display and LINEA 3000 entry panel in black finishing
REF. BT363915
EAN.
8005543678947
Kit : 2 wires/Wi-Fi video internal unit with Alexa built-in, 5" vertical touch display to see notifications and favorites, key for intercom, open locks and see camera; Home+Security App. LINEA 3000 entry panel in black finishing
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Nombre de boutons d'appel | 2 |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Noir |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Oui |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Oui |
Angle d'ouverture de la camera | 110 ° |
Avec fonction mémoire | Oui |
Taille de l'écran | 127 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 5 inch |
Caméra ajustable manuellement | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Oui |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 230 mm |
Profondeur | 40 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 20-27 V |
Courant d'alimentation | 0.04-1 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 80 dB |
Consommation en veille | 215 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
---|---|
Section de câble | 0.28-2.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Mode de commande | Sans fil , Réseau Wifi , SCS |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Nombre de sonneries | 6 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | 1280x720 |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Oui |
Type de caméra | Fixe |
Angle de vue de la caméra | 110 ° |
Distance max entre platine et poste intérieur | 200 m |
Type de grade de communication | Autre |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Nombre de Pack 1 | 0 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 0 |
Code CEI (Pack2) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack2) | Non applicable |
Nombre de Pack 2 | 0 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 0 |
Objet connecté | Oui |
Plateforme de téléchargement d'applications | Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Security , Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
Agreement
Decl. UE RED-70-394-02
(0.17 Mo)
SELECT AN ACTION