KEOR HPE 60KW UPS -2 chains of 60 batteries 12V 9Ah - 5 minutes
Keor
Legrand
KEOR HPE 60KW UPS -2 chains of 60 batteries 12V 9Ah - 5 minutes
REF. 311088
EAN.
3414971986954
Uninterruptible Power Supply, 3Phase, On line double conversion Transformer Free, PF=1. The product provides continuous energy of good quality, protectig the load from Mains disturbances and BlackOuts.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 320-480 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 60000 W |
Puissance apparente de sortie | 60000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1500 mm |
Largeur | 560 mm |
Profondeur | 940 mm |
Poids | 525 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
Efficacité totale | 95 % |
---|---|
Efficacité en mode éco | 99 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 120 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Guide
Technical Sheet
5 documents
White Book
White Book
White Book
White Book
White Book
1 document
PEP
SELECT AN ACTION