IR emitter module for Smarther with Netatmo connected air conditioning manager
Bticino
IR emitter module for Smarther with Netatmo connected air conditioning manager
REF. BT3460IR
EAN.
8005543686768
Connected IR emitter for air conditioning. The installation with Smarther AC allows the smart management of an A/C unit with infrared receiver.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de régulation on/off | Non |
---|---|
Protocole de communication | Autre |
Type d'alimentation électrique | Sans |
Raccordement | Autre |
Avec récepteur | Non |
Capteur externe | Non |
Avec rétraction thermique | Non |
Caractéristique de réglage | Autre |
Auto-apprentissage | Non |
Adapté pour le chauffage | Non |
Nombre de sorties chauffage | 0 |
Adapté aux climatiseurs | Non |
Nombre de sorties refroidissement | 0 |
Ventilation | Non |
Nombre de sorties de ventilation | 0 |
Différence ajustable | Non |
Type de capteur | Autre |
Température affichée | Non |
Avec affichage | Non |
Dérogation | Non |
Optimisation | Non |
Avec raccord d’eau | Non |
Convient pour commande de chauffage au sol | Non |
---|---|
Convient pour commande de chauffage urbain | Non |
Commande à distance possible | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec détecteur de présence | Non |
Réglage dépendant de la météo | Non |
Finition des contacts | Électronique |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 7015 |
Largeur | 184 mm |
Profondeur | 21 mm |
Hauteur | 22.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Autre |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Product Sheet
1 document
Agreement
LGNWLEGEEI
(0.17 Mo)
SELECT AN ACTION